登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
16
Accessories
9
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
534
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Inserții de tip monobloc
...
Pentru aplicații industriale
Curenți până la 16 A
09 33 724 2601
型号: 09 33 724 2601
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 33 724 2601
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
9
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
534
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Inserţii
Seria
Han E
®
Caracteristici
Han
®
GreenLine
Versiune
Metoda de terminaţie
Contact cu şurub
Gen
Tată
Mărime
24 B
Cu protecţie a firelor
Da
Număr de contacte
24
Contact de împământare
Da
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 18 ... AWG 14
Curent nominal
16 A
Tensiune nominală
500 V
Tensiune de impuls nominală
6 kV
Grad de poluare
3
Tensiune nominală conform UL
600 V
Tensiune nominală conform CSA
600 V
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 1 mΩ
Lungime dezizolare
7,5 mm
Moment de strângere
0,5 Nm Şurub de contact M3
0,5 Nm Şuruburi de fixare M3
1,2 Nm Şurub PE M4
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Policarbonat (PC)
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Placat cu argint
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60664-1
IEC 61984
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
50 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140479623
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found