Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 008 3101 XL
型号: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
EE 模块
单模块
压接针
母头
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3101 XL
Han EE module, crimp female 200 pcs.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
22
Combinables
5
Tools
2
饰品
2
上売/底座
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Módulos
Serie
Han-Modular®
Tipo de módulo
Módulo Han
®
EE
Tamaño del módulo
Módulo sencillo
Versión
Método de terminación
Terminación de engaste
Tipo
Hembra
Número de contactos
8
Detalles
Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Diámetro exterior de hilo
≤4,8 mm
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Tensión nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 10.000
Nota sobre los ciclos de conexión
Ciclos de conexión con otros componentes HMC
Propiedades del material
Material (aislante)
Policarbonato (PC)
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
200
Peso neto
9,134 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140184640
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found