登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Pièce détachée
1
Capots/Embases
577
没有可用数据
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
Inserts monobloc
...
Pour applications industrielles
Intensités jusqu'à 16 A
09 33 024 2676
型号: 09 33 024 2676
Han ES 24B PE-CC Male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2676
Han ES 24B PE-CC Male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Pièce détachée
1
Capots/Embases
577
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
插芯
Série
Han
®
ES
Spécification
适用于 PE 连接的笼式弹片接线
Version
Méthode de raccordement
笼式弹片接线
Genre
公头
Taille
24 B
Nombre de contacts
24
Contact de terre
是
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Intensité nominale
16 A
Tension nominale
500 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Tension nominale selon UL
600 V
Tension nominale selon CSA
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 3 mΩ
Longueur à dénuder
7 ... 9 mm
Couple de serrage
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
聚碳酸酯 (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032(卵石灰)
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀银
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
Numéro ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
111.06 g
Pays d'origine
中国
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140186293
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found