配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
Han Easy-Lock QB, lever, big pack

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 10/16/24 B
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 00 000 5221 XL
Han Easy-Lock QB, lever, big pack
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 액세서리 유형 잠금 레버
버전
  • 규격
    10 B
    16 B
    24 B
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
자재 특성
  • 재료 (액세서리)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 색상 (액세서리) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상업용 데이터
  • 포장 규격 750
  • 총 중량 18 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140190986
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400