配套产品
配套产品
Steckpartner
16
Zubehör
6
Ersatzteil
1
Einsätze
17
Rahmen
1
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
Han-Eco 10A-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 010 0301
Han-Eco 10A-HBM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
アクセサリ
6
スペア部品
1
インサート
17
Frames
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® A
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
Ausführung
  • Baugröße 10 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 11,432 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175907
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder