配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0295
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-with cover
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-with cover

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0295
Han-Eco 10B-HSM2-with SL-M20-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
4
교체 부품
1
인서트
26
Frames
2
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 후드/하우징 타입 표면 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 带塑料保护盖
버전
  • 규격 10 B
  • 버전 边出线
  • 케이블 항목 수 2
  • 케이블 엔트리 2x M20
  • 잠금 유형 单锁扣
  • 응용 분야 适用于工业用途的上壳/底座
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP66
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (실) NBR
  • 컬러 (마개) RAL 9005(乌黑)
  • 재료 (잠금장치)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 컬러 (잠금) RAL 9005(乌黑)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 255 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140178533
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466