配套产品
配套产品
Combinables
39
Accessories
3
插芯
26
Frames
2
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 43 010 0448
Han-Eco 10B-HTE-for SL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
39
饰品
3
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® B
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 10 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP66
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 117 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140178090
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466