Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Surface mounted housing, Size: 16 A, Single locking lever, Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, Side entry, 2x M25, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65