40
饰品
6
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Carcaças/Bases
Para aplicações industriais
19 43 016 0546
型号: 19 43 016 0546
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Capot
Taille: 16 B
Levier simple de verrouillage
Sortie latérale
1x M25
Matériau (capot/embase): Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé
RAL 9005 (noir foncé)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0546
Han-Eco 16B-HSE-for SL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
40
饰品
6
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Séries de capots/embases
Han-Eco® B
Type de capot/embase
Capot
Version
Taille
16 B
Version
Sortie latérale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x M25
Type de verrouillage
Levier simple de verrouillage
Applications
Capots/embases pour applications industrielles
Capots/embases pour un usage en extérieur
Données techniques
Limite de température
-40 ... +125 °C
Note sur la Limite de température
À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
Nombre de reverrouillages
≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529
IP66
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase)
RAL 9005 (noir foncé)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
150 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140179486
eCl@ss
27440202 Coquille pour connecteur industriel
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tchèque)
PDF (Danois)
PDF (Anglais)
PDF (Allemand)
PDF (Français)
PDF (Espagnol)
PDF (Italien)
PDF (Coréen)
PDF (Néerlandais)
PDF (Japonais)
PDF (Polonais)
PDF (Suédois)
PDF (Turc)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Chinois (simplifié))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
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
PDF (Anglais)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found