配套产品
配套产品
型号: 19 43 000 5229
Han-Eco 16B-Single lever
Han-Eco 16B-Single lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 19 43 000 5229
Han-Eco 16B-Single lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Eco® B
  • 액세서리 유형 잠금 레버
버전
  • 규격 16 B
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 폴리아미드 (PA)
  • 색상 (액세서리) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 41.5 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140190962
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400