配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Piesă de schimb
2
Inserţii
50
Frames
2
型号: 19 43 024 0330
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
无框架
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 43 024 0330
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
2
Piesă de schimb
2
Inserţii
50
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® B
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză Without frame
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Tip blocare Single locking lever
  • Detalii Please order frame 19 43 024 0001 separately.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP66
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (blocare)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 113 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140180857
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466