8
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
19 43 024 0258
型号: 19 43 024 0258
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 24 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 024 0258
Han-Eco 24B-HSM1-with SL-M40-with cover
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
1
备件
1
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
후드 / 하우징
후드/하우징 시리즈
Han-Eco® B
후드/하우징 타입
표면 장착형 하우징
후드/하우징 설명
열가소성 수지 커버 적용
버전
규격
24 B
버전
사이드 엔트리
케이블 항목 수
1
케이블 엔트리
1x M40
잠금 유형
싱글 잠금 레버
응용 분야
산업용 어플리케이션에 적합한 후드/하우징
기술적 특성
제한 온도
-40 ... +125 °C
제한 온도 참고
IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
재잠금 횟수
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP66
자재 특성
재료 (후드/하우징)
폴리아미드 (PA)
강화 유리섬유
컬러 (후드/하우징)
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (실)
NBR
컬러 (마개)
RAL 9005 (제트 블랙)
재료 (잠금장치)
폴리아미드 (PA)
강화 유리섬유
컬러 (잠금)
RAL 9005 (제트 블랙)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버)
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 61984
EN 45545-2 철도 차량의 화재 방지
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
339 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140181168
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found