备件
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
19 43 124 0438
型号: 19 43 124 0438
Han-Eco 24B-HTE-with DL-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0438
Han-Eco 24B-HTE-with DL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
备件
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
上売/底座
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Eco® B
Typ av kabelkåpa/chassihus
上壳
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
集成电缆紧固件
Version
Storlek
24 B
Version
顶出线
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M40
Låsningstyp
双锁扣(上壳)
Applikationsområde
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP66
Klämintervall
16 ... 28 mm
材料特性
Material (kabelkåpa/chassihus)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005(乌黑)
Material (låsning)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Färg (låsning)
RAL 9005(乌黑)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar)
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
California Proposition 65 ämnen
不包含
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
认证
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
260 g
Ursprungsland
德国
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140180574
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®