配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
3
Запасная часть
3
Контактные вставки
297
型号: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 310 0722
Han-Eco Mod.10 Outd.-HCC-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
3
Запасная часть
3
Контактные вставки
297
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® Modular
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Cable to cable housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха With integrated cable gland
Версия
  • Размер 10 B
  • Слоты для модулей 4
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M32
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Hoods/housings for outdoor applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Ассортимент зажимов 13 ... 21 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) FPM
  • Цвет (уплотнитель) RAL 7001 (silver-grey)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 100 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140131835
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较