配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 9802
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
尺寸: 10 B
NBR
黑色
注释
比较
型号: 19 41 000 9802
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® Modular
  • Tipo de accesorio 法兰密封
Versión
  • Tamaño 10 B
Propiedades del material
  • Material (junta) NBR
  • Color (junta) 黑色
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 7,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140130593
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较