配套产品
配套产品
型号: 19 41 024 5407
Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE-cord
Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE-cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 024 5407
Han-Eco Mod.24-C-f. HTE/HSE-cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於上殼
    帶固定繩(迴路電纜)
版本
  • 尺寸 24 B
  • 鎖定類型 雙鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 顏色(密封件) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 7.071 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140131231
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467