登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
5
Piesă de schimb
2
Inserţii
288
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase / prize
For industrial applications
19 41 024 0273
型号: 19 41 024 0273
Han-Eco Mod.24-HSM2-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Priză cu montaj pe suprafață
Mărime: 24 B
Levier de blocare dublu
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
2x M40
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 024 0273
Han-Eco Mod.24-HSM2-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
5
Piesă de schimb
2
Inserţii
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han-Eco® Modular
Tip carcasă/priză
Surface mounted housing
Versiune
Mărime
24 B
Fante module
7
Versiune
Side entry
Numărul de intrări de cablu
2
Intrare cablu
2x M40
Tip blocare
Double locking lever
Domeniu de utilizare
Hoods/housings for industrial applications
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Număr de reblocări
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (jet black)
Material (etanşare)
NBR
Culoare (garnitură de izolare)
RAL 9005 (jet black)
Material (blocare)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Culoare (blocare)
RAL 9005 (jet black)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
compliant
stare ELV
compliant
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Not contained
Propunerea din California 65 de substanțe
Not contained
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61984
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
250 g
Ţara de origine
Germany
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140131132
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Germană)
PDF (Daneză)
PDF (Spaniolă)
PDF (Engleză)
PDF (Cehă)
PDF (Italiană)
PDF (Coreeană)
PDF (Franceză)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Japoneză)
PDF (Poloneză)
PDF (Suedeză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
IGES
STEP
STEP
WRL
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
PDF (Engleză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found