登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Hoods/Housings
18
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
Serie
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
Binnenwerken
19 41 028 2601
型号: 19 41 028 2601
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 28
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 19 41 028 2601
Han-Eco Mod.28E-SMC-MI-SCT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Hoods/Housings
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han-Eco®
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Fajta
Male
Méret
24 B
Vezetékvédelemmel
Yes
Érintkezők száma
28
PE érintkező
Yes
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.75 ... 2.5 mm²
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
500 V
Névleges impulzus feszültség
6 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Névleges feszültség CSA szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
0.5 Nm Fixing screws M3
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
106.5 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140131248
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®