配套产品
配套产品
Combinables
8
饰品
5
备件
2
插芯
288
型号: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
强化锁扣
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 41 006 6723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40-reinforced levers
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
5
备件
2
插芯
288
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
  • Popis krytu Zesílené zajišťovací páčky
Verze
  • Velikost 6 B
  • Pozice pro moduly 3
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
  • Oblast použití Kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 135 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140830318
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466