登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
Accessories
6
Ricambio
3
插芯
288
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Custodie
Per applicazioni industriali
19 41 006 0272
型号: 19 41 006 0272
Han-Eco Mod.6-HSM2-M32
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 6 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 006 0272
Han-Eco Mod.6-HSM2-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
6
备件
3
插芯
288
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Custodie
Serie di custodie fisse e volanti
Han-Eco® Modular
Tipo di custodia
Custodie fisse da pannello
Versione
Taglia
6 B
Slot del modulo
3
Versione
Uscita laterale
Numero di ingressi per cavi
2
Uscita cavo metrica
2x M32
Tipi di aggancio
Aggancio a doppia leva
Settori di applicazione
Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +125 °C
Nota sulla temperatura limite
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Numero di ri-fissaggi
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Poliammide (PA)
Caricato fibra vetro
Colore (custodie)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni)
NBR
Colore (guarnizione)
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (agganci)
Poliammide (PA)
Caricato fibra vetro
Colore (aggancio)
RAL 9005 (nero jet)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio)
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61984
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
CE
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
178 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140130739
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
IGES
STEP
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found