配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 9999
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地倍增器
多达8个插针
0.5 ... 6 mm² 带电缆套管 M4 (最大 0.25 mm²)
铜合金
注释
比较
型号: 19 41 000 9999
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Han-Eco® Modular
  • Type accessoire PE-meerdere aardingsaansluitingen
  • Beschrijving van het accessoire Tot 8 contacten
Versie
  • Geslacht
    Mannelijk
    Vrouwelijk
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,5 ... 6 mm² met kabelschoen M4 (totaal max. 25 mm²)
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 59 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140194830
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较