配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 5202
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 6 B, 10 B, 16 B, 24 B
双锁扣
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 19 41 000 5202
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ příslušenství Zajišťovací páčky
Verze
  • Velikost
    6 B
    10 B
    16 B
    24 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Polyamid (PA)
  • Barva (příslušenství) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 11,7 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140130579
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400