Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
16
饰品
7
备件
1
插芯
15
Frames
1
Número de parte: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 A
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M20
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 46 210 0292
Han-Eco Outdoor 10A-HSM2-M20 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
7
Pièce détachée
1
Inserts
15
Frames
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍 带塑料保护盖
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x M20
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料(锁扣)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(锁扣) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 123.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140176126
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare