24
饰品
4
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
适用于室外用途的上壳/底座
19 46 310 0446
型号: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 310 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
饰品
4
插芯
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Eco® A
Typ av kabelkåpa/chassihus
Kabelkåpa
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med integrerad kabeltätning
Version
Storlek
10 A
Version
Toppingång
Antal kabelgenomföringar
1
Kabelingång
1x M25
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Klämintervall
9 ... 17 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Förstärkt med glasfiber
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
FPM
Färg (tätning)
RAL 7001 (silvergrå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
78,67 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140175778
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
PDF (Engelska)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®