配套产品
配套产品
Combinables
24
アクセサリ
5
インサート
15
Frames
1
型号: 19 46 210 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 210 0446
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
アクセサリ
5
インサート
15
Frames
1
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® A
  • フード/ハウジングのタイプ フード
バージョン
  • サイズ 10 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 屋外アプリケーション用フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005(乌黑)
  • 材質 (シール) FPM
  • カラー(シール) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 57.7 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140175815
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466