配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
上売/底座
84
Frames
8
型号: 19 41 001 2700
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插针模块
单模块
螺栓接线
母头
插针: 1
导体截面积: 1.5 ... 16 mm²
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 001 2700
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
上売/底座
84
Frames
8
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Eco® Modular
  • 模块类別 插针模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 针数 1
  • 详细资料
    使用浩亭压接钳 09 99 000 0830 带套管适配器的电缆可达 25mm²
    不适用于 Han-Modular® 铰链框架!
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 1.5 ... 16 mm²
  • 拧紧力矩 1 ... ‌3 Nm 插针螺钉M6
  • Recommended screw driver Slotted 0.8 x 4.5
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 2.71 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140130715
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552