配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 5132
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
减少密封插芯
夹持范围: 9 ... 14 mm
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 41 000 5132
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco®
  • Tipo de accesorio Inserto con junta de reducción
Características técnicas
  • Tamaño M32
  • Rango de sujeción 9 ... 14 mm
Propiedades del material
  • Color (accesorios) RAL 9005 (negro intenso)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 4,058 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 40169300
  • GTIN 5713140130531
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较