配套产品
配套产品
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于线对线连接底座, 带固定绳, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65 带电缆紧固件
注释
比较
型号: 09 36 003 5409
Han Ex-C for HCC Han 3A with seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于线对线连接底座
    带固定绳
    带密封
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料 用于安装的母插芯
  • 详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +40 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 아연 다이캐스트
  • 表面(上壳/底座) 분말 코팅방식
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (하늘색)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    니켈
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 2.32 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192270
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467