登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Insertos monobloco
Para aplicações à prova de explosão
97 00 000 0365
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0365
Han Ex_DD24_I_M_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han® Ex
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Tamanho
6 B
Número de Pólos
24
contato terra
Yes
Detalhes
Aparelho simples para circuitos intrinsecamente seguros
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes
ATENÇÃO! Somente para uso com carcaças e bases Han
®
Ex!
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,14 ... 4 mm²
Corrente Nominal
1,5 A
Tensão Nominal
30 V
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Torque de aperto
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Limitação de temperatura
-20 ... +40 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Up to +70 °C in T4
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522