配套产品
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
型号: 10 36 012 0001
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 12
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 012 0001
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Accessories
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorsæt
  • Serier Han® Q
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® Ex
  • Element Komplet sæt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Størrelse 3 A
  • Antal kontakter 12
  • PE-kontakt Ja
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 90 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Begrænsende temperatur -20 ... +85 °C
  • Omgivelsestemperatur -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonate (PC)
  • Materiale (stikhus/hus) Zinc die-cast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 5015 (sky blue)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Stainless steel
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-undtagelser 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 86,5 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140108813
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较