配套产品
配套产品
饰品
4
型号: 10 36 104 0003
Han Ex UL 4A-QL Set
Han Ex UL 4A-QL Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌5 A
插针: 3
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 104 0003
Han Ex UL 4A-QL Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han A®
  • Serie de carcasas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación 用于爆炸危险环境的连接器
  • Detalles solo para uso en EE.UU.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (inserto) 聚碳酸酯 (PC)
  • Material (carcasa/base) 压铸锌
  • Superficie (carcasa/base) 粉末涂层
  • Color (carcasa/base) RAL 5015(天蓝)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) 不锈钢
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 用于本安电路的简单装置
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 181 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189423
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408