配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
5
备件
1
插芯
8
型号: 19 15 513 1701
Han F+B-HCC-M25 blue
Han F+B-HCC-M25 blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 15 513 1701
Han F+B-HCC-M25 blue
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
5
备件
1
插芯
8
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия Han® F+B
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабель - корпус кабеля
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Соединители для отрасли производства продуктов питания и напитков
  • Подробные данные
    Очистка: При очистке с помощью фурм высокого давления рекомендуется соблюдать расстояние> 30 см, чтобы избежать механического повреждения внешних частей разъема.
    Разгрузка от натяжения:для того, чтобы соединитель F+B выдерживал нагрузки, возникающие, например, при ежедневной чистке оборудования, необходимо обеспечить соответствующую разгрузку от натяжения. Разгрузка соединителя от натяжения в зависимости от наружного диаметра кабеля установлена стандартом DIN VDE 0100-520: 2013-06.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 заблокированное состояние
    IP6K9K согл. ISO 20653
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Полипропилен
  • Шероховатость поверхности ≤ 1,12 µm
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Синий
  • Материал (уплотнение) Силикон
  • Цвет (уплотнитель) Синий
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • EG1935/2004 совместим
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Допуски:
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 25,33 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140183339
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466