配套产品
配套产品 新
型号: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
Han F+B cover-agg blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
蓝
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® F+B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于线对线连接底座
    带固定绳
版本
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 详细资料
    清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
    应力消除:需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP67 锁定状态
    IP6K9K,符合 ISO 20653
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚丙烯
  • 表面粗糙度 ≤ 1.12 µm
  • 颜色(上売/底座) 蓝
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • EG1935/2004 符合
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • 认证
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 13.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192348
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较