配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Inserts
8
型号: 19 15 513 1403
Han F+B hood-gg-M25 blue
Han F+B hood-gg-M25 blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): EPDM/TPE
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 15 513 1403
Han F+B hood-gg-M25 blue
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
7
Inserts
8
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seri Han® F+B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 上壳
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Sürüm 顶出线
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M25
  • Kilitleme tipi 螺钉锁扣
  • Uygulama Alanı 食品饮料行业连接器
  • Ayrıntılar
    清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
    应力消除需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP67 锁定状态
    IP6K9K,符合 ISO 20653
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 聚丙烯
  • Yüzeyin pürüzlülüğü ≤ 0.8 µm
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza)
  • Malzeme (conta) EPDM/TPE
  • Renk (conta)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı HB
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • EG1935/2004 符合
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 70 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140183278
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较