配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
Han F+B screw-in housing straight-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
黑色
材料(密封件): EPDM, 硅酮
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 503 0102
Han F+B screw-in housing straight-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Spare Part
1
Inserts
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Han® F+B
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
  • Descripción de capota/base Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Conectores para aplicaciones con alimentos y bebidas
  • Detalles
    Limpieza: para limpieza con lanzas de alta presión, se recomienda una distancia de limpieza de > 30 cm a fin de evitar daños mecánicos en las partes exteriores del conector.
    Protección contra tirones:Se necesita una protección contra tirones adecuada para que el conector F+B pueda soportar el esfuerzo causado, por ejemplo, por la limpieza diaria de la maquinaria. La norma DIN VDE 0100-520: 2013-06 establece la protección contra tirones para un conector según el diámetro exterior del cable.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 estado bloqueado
    IP6K9K según ISO 20653
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Polipropileno
  • Aspereza de la superficie ≤ 0,8 µm
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta)
    EPDM
    Silicona
  • Color (junta) azul
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • EG1935/2004 conforme
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 16,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140183285
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较