Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Inserti
2
Codice prodotto: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
Han GND hood, 7,5-14mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Levette snap-in
Uscita diritta
1x Integrato
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
Verde
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 001 0430
Han GND hood, 7,5-14mm
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Inserti
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® GND
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Integrato
  • Tipi di aggancio Levette snap-in
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Diametro del cavo 7,5 ... 14 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) Verde
  • Materiale (pressacavi) Poliammide (PA)
  • Colore (pressacavo) Giallo
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Peso netto 40 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140019072
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® GND
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta