配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
38
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3035
Han GigaBit Cat8 (GND), male
Han GigaBit Cat8 (GND), male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3035
Han GigaBit Cat8 (GND), male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
1
产品详情
标识
  • 类别 Module
  • 模块类別 Han® Gigabit Modul
  • 模块介绍 Einsatz
  • 特点 Geeignet für PoE++
版本
  • 接线方式 Crimpanschluss
  • 公母类型 Stift
  • 针数 8
  • 更多插针 + Schirmung
  • 详细资料
    mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Adaptermodul separat bestellen.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • 线芯外径 ≤1,7 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定脉沖电压 0,8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 30 V
  • 传输特性
    Kat. 7A Klasse FA bis 1.000 MHz
    Kat. 8 Klasse II bis 2000 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonat (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (kieselgrau)
  • 材料(屏蔽) Zink-Druckguss, vernickelt
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 nicht enthalten
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40,564 g
  • 原产国 Rumänien
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140187498
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较