Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
Han-
Yellock
®
插芯
09 14 008 3134
型号: 09 14 008 3134
Han GigaBit Cat8, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3134
Han GigaBit Cat8, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Module
Tipo de módulo
Han
®
Gigabit Modul
Descripción del módulo
Einsatz
Características
Geeignet für PoE++
Versión
Método de terminación
Crimpanschluss
Tipo
Buchse
Número de contactos
8
contactos adicionales
+ Schirmung
Detalles
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Adaptermodul separat bestellen.
Características técnicas
Sección de conductor
0.09 ... 0.52 mm²
Diámetro exterior de cable
≤1,7 mm
Corriente nominal
5 A
Voltaje nominal
50 V
Voltaje nominal
50 V AC
60 V DC
Voltaje de choque nominal
0.8 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
30 V
Características de transmisión
Kat. 7
A
Klasse F
A
bis 1.000 MHz
Kat. 8 Klasse II bis 2000 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
25 Gbit/s
40 Gbit/s
Resistencia de contacto, blindaje
≤ 100 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Polycarbonate (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (blindaje)
Zinc die-cast, nickel-plated
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
39 g
País de origen
Rumänien
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140187559
eCl@ss
27440218 Modul für Industriesteckverbinder (Daten)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found