配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
Han GigaBit Cat8, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® GigaBit 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3034
Han GigaBit Cat8, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
饰品
38
Contact inserts
4
产品详情
名称
  • カテゴリ モジュール
  • モジュールのタイプ Han® Gigabit モジュール
  • モジュールの説明 インサート
  • 特長 PoE++に適合
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 8
  • 追加コンタクト + シールド
  • 詳細
    クリンプコンタクトは別売。
    アダプターモジュールは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • ワイヤー外径 ≤1.7 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 30 V
  • 伝送特性
    Cat. 7A クラスFA、最大1,000 MHz
    Cat. 8 クラスII、最大2000MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • 接触抵抗、シールド ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (シールド) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 カテゴリ2
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 20 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140187481
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较