登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 208 3011
型号: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Gigabit HMC 模块
插芯
压接针
公头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3011
Han Gigabit HMC insert male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
模块类別
Han
®
Gigabit HMC 模块
模块介绍
插芯
特点
适用于 PoE++
版本
接线方式
压接针
公母类型
公头
针数
8
更多插针
+屏蔽
详细资料
请单独订购压接针。
请单独订购适配器模块。
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.52 mm²
线芯外径
≤1.7 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定电压
50 V AC
60 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
30 V
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(屏蔽)
锌压铸,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
37 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140162877
eCl@ss
27440218 工业连接器的模块(数据)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC