Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Moduli Han-Modular®
Moduli di trasmissione dati
09 14 008 3112
型号: 09 14 008 3112
Han Gigabit insert female, (shield-GND)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
GigaBit 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: 5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 008 3112
Han Gigabit insert female, (shield-GND)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
饰品
38
Contact inserts
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Moduli
Tipo di modulo
Modulo Han
®
Gigabit
Descrizione del modulo
Inserto
Caratteristiche
Adatto per PoE++
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Numero di poli
8
ulteriori contatti
+ schermo
Dettagli applicativi
Con riporto dello schermo sul telaio
Ordinare i contatti separatamente
Ordinare il modulo adattatore separatamente
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,09 ... 0,52 mm²
Diametro esterno del cavo
≤1,7 mm
Corrente d'esercizio
5 A
Tensione di esercizio
50 V
Tensione di esercizio
50 V AC
60 V DC
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
30 V
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistenza di contatto, schermatura
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (schermatura)
Pressofusione in lega di zinco nickelata
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Codice ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvazioni
DNV GL
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
36 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140020733
eCl@ss
27.440.218,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
下载
Capitolo Han-Eco®
下载
Capitolo Han-Modular®