myHARTING Login
Konfiguraattorit
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Lataa PDF katalogi
Lataa tuotetiedot ePLAN
Lataa tuotetiedot Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
2
Tools
4
饰品
3
备件
3
no data available
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
大电流连接器
Han® HPR HPTC
10 40 291 6507
Osanumero: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connector sets
Rated current: 1,400 A
Complete set
Cable side
Size: 3
2x M50
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP68, IP66, IP69
Notes
Compare
Osanumero: 10 40 291 6507
Han HPR HPTC 1400 CS 150mmq M50 w/o CG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
2
Tools
4
饰品
3
备件
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
tuotteen yksityiskohdat
Identification
Category
Connector sets
Series of hoods/housings
Han® HPR HPTC
Type of hood/housing
Complete set
Description of hood/housing
Cable side
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Size
3
Shielding
360° shielding
Coding
16 coding options
Number of cable entries
2
Cable entry
2x M50
Field of application
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
Conductor cross-section
150 mm²
Rated current
1,400 A
Rated voltage
3,600 V
Rated impulse voltage
20 kV
Pollution degree
4
Overvoltage category
III
Tightening torque
2.2 Nm Fixing screws M4
Tightening torque (screw locking)
14.5 Nm
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 25
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP68
IP66
IP69
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Specifications and approvals
Specifications
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 Category 1 Class B
EN 45545
EN 60137
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
2,090 g
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85359000
GTIN
5713141157896
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšekki)
PDF (Tanska)
PDF (Englanti)
PDF (Espanja)
PDF (Ranska)
PDF (Saksa)
PDF (Italia)
PDF (Japani)
PDF (Hollanti)
PDF (Korea)
PDF (Puola)
PDF (Ruotsi)
PDF (Turkki)
PDF (Perint. kiina)
PDF (Kiina)
PDF (Portuguese_PT)
PDF
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Engineering Data
3D CAD Data
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
STEP
JT
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Instructions
Assembly instructions
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
PDF
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Näytä tiedot
Piilota tiedot
Download Settings
AAS
Lataa
Näytä tiedot
Piilota tiedot
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulje
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare