配套产品
配套产品
Combinables
13
型号: 97 00 000 1337
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌1,400 A
全套
设备端
尺寸: 3
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 97 00 000 1337
Han HPR HPTC 1400 DS (47mm thread)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR HPTC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Kompletny zestaw
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Strona urządzenia
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Wersja
  • Rozmiar 3
  • Ekranowanie ekranowanie 360°
  • Kodowanie 16 różnych opcji kodowania.
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1.400 A
  • Napięcie znamionowe 3.600 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 20 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 4
  • Kategoria przepięciowa III
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 25
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    压铸铝
    防腐蚀
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较