配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M32
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Spare Part
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Zestawy złączy
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR HPTC
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Kompletny zestaw
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Strona kablowa
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5
Wersja
  • Rozmiar 2
  • Ekranowanie ekranowanie 360°
  • Kodowanie 16 różnych opcji kodowania.
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 95 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 400 A
  • Napięcie znamionowe 1.800 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 10 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 4
  • Kategoria przepięciowa III
  • Moment dokręcający ‌2,2 Nm Śruby mocujące M4
  • Moment dokręcający (mocowanie śrubowe) ‌ 6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 25
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Odlew aluminiowy
    Odporne na korozję
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    EN 45545
    EN 60137
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.018,6 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713141154833
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较