配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌400 A
全套
电缆端
尺寸: 2
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 272 6405
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 上壳/底座类型 全套
  • 上壳/底座介绍 电缆端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
  • 尺寸 2
  • 屏蔽 360° 屏蔽
  • 编码 16种编码可选
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 95 mm²
  • 额定电流 ‌ 400 A
  • 额定电压 1,800 V
  • 额定脉沖电压 10 kV
  • 污染等级 4
  • 过电压类别 III
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 25
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
规格和认证
  • 规格
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,000 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较