配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Pièce détachée
3
型号: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
额定电流: ‌850 A
全套
电缆端
尺寸: 3
1x M40
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP68, IP66, IP69
注释
比较
型号: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
4
Accessories
2
Pièce détachée
3
产品详情
Identification
  • Catégorie 连接器组
  • Séries de capots/embases Han® HPR HPTC
  • Type de capot/embase 全套
  • Description du capot/de l'embase 电缆端
  • Type de câble 铜质电缆 (圆型)
  • Caractéristiques 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
Version
  • Taille 3
  • Blindage 360° 屏蔽
  • Codage 16种编码可选
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Applications 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 150 mm²
  • Intensité nominale ‌ 850 A
  • Tension nominale 3,600 V
  • Tension de claquage 20 kV
  • Degré de pollution 4
  • Catégorie de surtension III
  • Couple de serrage ‌2.2 Nm M4固定螺栓
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 14.5 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 25
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Matériau (capot/embase)
    压铸铝
    防腐蚀
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 类别 1 B 级
    EN 45545
    EN 60137
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1,505 g
  • Pays d'origine 德国
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • GTIN 5713141157865
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较