Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector sets
Screw locking
Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
Degree of protection: IP66, IP69, IP68
Notes
Comparar
Part Number: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
标识
  • 类别 连接器组
  • 上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于设备端
版本
  • 锁定类型 螺钉锁扣
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 详细资料
    O 型环密封圈在插配前必须涂抹所附的润滑脂。
    发动机上壳/底座配有功能性接地(FE)连接。安装期间,用户必须采取适当措施,确保防止间接接触。
技术参数
  • 额定电压 4,800 V
  • 额定脉沖电压 25 kV
  • 污染等级 3
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 14.5 Nm
  • 极限温度 -55 ... +145 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP66
    IP69
    IP68
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(O 形环) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 369 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192140
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar