矩形连接器
...
附件
保护罩
09 40 011 5412
型号: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于面板安装底座
尺寸: SP1
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 40 011 5412
Han HPR SP1-CM-SCL-without lanyard
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
保护盖
附件介绍
用于不封底安装底座
用于面板安装底座
版本
尺寸
SP1
锁定类型
螺钉锁扣
详细资料
Please note that when using the metal protection cover the connectors only can be used without voltage applied or a reduced voltage of max. 2000V.
Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han
®
HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
技术参数
拧紧力矩(螺栓锁紧)
6 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣)
不锈钢
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
72 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140422292
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467