Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
2
Objednací číslo: 19 40 011 1111
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M25
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí kryt do panelu
Velikost: SP1
Šroubové zajišťování
Přívod shora
1x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 011 1111
Han HPR SP1-PFT/TE-SCL-M25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ krytu Průchozí kryt do panelu
Verze
  • Velikost SP1
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M25
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌6 Nm Zajišťovací šroub
    ‌6 Nm Upevňovací šrouby
    ‌10 Nm Pojistný kroužek
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Tloušťka panelu ≥2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • Povrch (kryt) Práškové lakování
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) NBR
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 315 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140831704
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte