配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Han HPR SP3 95mm² w/o CG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
连接器组
额定电流: ‌800 A
插针: 1
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP66
注释
比较
型号: 10 40 331 1218
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器组
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR TrainPowerLine
  • Element 连接器组
Wersja
  • Liczba kontaktów 1
  • Zakres zastosowań 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 95 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 800 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 5,100 V DC
    ‌ 3,000 V AC
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    压铸铝
    防腐蚀
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 不包含
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50124-1
    EN 50467
    IEC 61373 类别 1 B 级
    UIC 550
    UIC 552
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1,210 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140190061
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较